ブラシストリップセット LCU CW 用

品番: SK 3313612

LCU CW を使用する場合に、VX IT ネットワークラック / サーバーラック内のコールドエリア / ホットエリアを仕切るために使用します。

品番:
SK 3313612
メリット
温度調節機器のエネルギー効率を高めるために使用します
エンクロージャーの、LCU CW が設置されている側の開口部を仕切るための、垂直型ブラシストリップ
用途
LCU CW を使用する場合に、ラック内のコールドエリア / ホットエリアを仕切るために使用します
材質
鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
4 x ブラシストリップ
ブラケット 4個
接続部品 1個
取り付け部品を含む
納品内容に含まれているものは、LCU CW が設置されるエンクロージャー側に必要な材料だけです
取り付けについてのご注意
LCU CW とサイドパネル間で使用される2本のブラシストリップは、短くする必要があります
適用
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
= 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
1.9 kg
総質量
2.075 kg
関税率番号
96035000
EAN
4028177985506
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
製品説明
SK ブラシストリップ、LCU CW 用、適用幅 800 mm、適用高さ 2000/2200 mm
資料
マニュアル