後部のアダプター LCP CW インライン用

品番: SK 3312082

LCP Inlineの組み込み時に生じた後方領域内のすきまを埋めます。

品番:
SK 3312082
製品説明
前方へ引き出されたLCP CW インラインの背面スペースをふさぐために使用できます。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
アダプター
トップパネル付き
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
1パック
1 個
純質量
21 kg
総質量
24 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177950535
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712