- 品番:
- SK 3312084
- 製品説明
- 前方へ引き出されたLCP CW インラインの背面スペースをふさぐために使用できます。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- アダプター
トップパネル付き
取り付け部品を含む - 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 200 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 21 kg
- 総質量
- 24 kg
- 関税率番号
- 84159000
- EAN
- 4028177961234
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
- SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035