接続ホース

製品番号: SK 3301.351

フレキシブルで短縮可能な接続ホース、両端に継手ナット付き、LCP/LCUを固定配管に接続するために使用します。

製品番号:
SK 3301.351
製品説明
LCPを固定配管に接続するための1インチIG(内ねじ)/フラットガスケット付継手を含む、長さ1 mのフレキシブルで短縮可能な耐圧接続ホース。
長さ
1 m
水配管接続
G 1 インチめねじ
1パック
2 個
純質量
2.5 kg
総質量
3.04 kg
関税率番号
84159000
EAN
4028177517608
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK 接続ホース、 LCP ハイブリッド用、フレキシブル、耐圧、短縮可能、長さ:1 m、1"IG