接続ホース

製品番号: SK 3313.614

フレキシブルで短縮可能な接続ホース、両端に継手ナット付き、LCP/LCUを固定配管に接続するために使用します。

製品番号:
SK 3313.614
仕様
ラック冷却
CW
製品説明
配管接続キットを使用すると、LCU を現場の冷却水用固定配管に簡単に接続できます。ホースには片側に90°のエルボが、反対側にホースを短くするためのクランプリングが取り付けられています。
材質
NBR (内側)はスチールスパイラルおよび裏地付き
長さ
2.5 m
水配管接続
G ¾ インチめねじ
動作温度範囲
-30 °C...70 °C
許容最大圧力 (p 最大)
10 バール
1パック
2 個
純質量
5.08 kg
総質量
5.485 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177983861
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK 接続ホース、 LCU CW 3313.610 用、長さ 2500 mm