- 品番:
- SK 3311.370
- 仕様
- 凝縮器
- 製品説明
- 冷媒ベースで稼働する LCP に、凝縮器ユニットは必要不可欠であり、それには外付けの凝縮器および冷凍サイクル内の圧力に応じ回転速度が調整される 2台のファンも含まれます。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 表面
- 静電粉体塗装、亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 9003
- 同梱品
- ベーシックユニット
組み立て部品を含む
- 最大冷却能力
- 35 kW
- 温度制御
- 回転速度コントロール (ファン)
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R410A
冷却剤: -
- 寸法:
- 幅: 2,293 mm
高さ: 1,270 mm
奥行: 1,110 mm
- 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 2
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 121 kg
- 総質量
- 166 kg
- 関税率番号
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
空冷式凝縮器、LCP インライン DX 35kW 用、ルーフ (屋根) あるいは壁面に設置します。電源:230V、単相、50/60Hz、幅x高さx奥行:2219x1110x850 mm、塗装色:RAL 9003