- 品番:
- SK 3311160
- 製品説明
- エアガイド キットは、19インチ マウントフレームの後方上下に取り付ける、2枚の差し込み式金属板で構成されています。この金属板は、19インチ マウントフレームの上部や下部に取り付けられているIT機器からの気流を、最小の圧力損失でLCPハイブリッドの熱交換器に導くために役立ちます。エアバッフルプレートは、19インチ マウントフレームの取り付け奥行きレール間に取り付けます。幅 600 mmあるいは800 mmのエンクロージャー内への取り付けが可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 529 mm
高さ: 110 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.2 kg
- 総質量
- 2.32 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm