- 品番:
- PC 5366150
- 仕様
- 透視ドア(上)、折りたたみ式キーボードトレイおよびユニットテーブル付き
- 製品説明
- モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
- 材質
- ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ:鋼板製
ハンドル、デコパネルプラスチック
ドアトリムパネル:アルミニウム
透視ガラス板:単層安全ガラス
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ:RAL 7035
ハンドル:RAL 7015
モニター領域、ドアセンターパーツ:RAL 7015
- 同梱品
- ハウジング、ドア、リアドア
グランドプレート
透視ドア (上)
折りたたみ式キーボードトレイ
ユニットテーブル
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 636 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
- 497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 85.5 kg
- 総質量
- 88 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 373.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- EAN
- 4028177959460
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf