- 品番:
- DK 5502103
- 製品説明
- ブラシキット、47 U までの TS IT ケーブルダクト 2個用、高さ 2200 mm、マウントフレーム付き
- 用途
- 482.6 mm (19インチ) マウントフレームに付いているケーブルダクト 482.6 mm (19インチ) とサイドパネル / 仕切りパネル間の、コールドアイル / ホットアイルコンテインメント用です
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.42 kg
- 総質量
- 2.72 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame
- 資料
- マニュアル