透視ドア、ベントスロット付き TS, TS IT, VX SE 用

品番: DK 7824202

既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。

品番:
DK 7824202
製品説明
最適な通気性を確保するための、開口率 > 78 %のパーフォレーション(通気口)付き面が両側にあります。
材質
ドア:鋼板
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
透視ドア、ベントスロット付き
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
180°ヒンジ (4個)
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
鋼板製ドア付きの TS 連結エンクロージャーに使用できるのは、180° ヒンジ 7824.520 のみです。
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
SE
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
24.89 kg
総質量
26.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177236127
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
DK-TS Glazed door, WxH: 800x2000 mm, Vented