- 製品番号:
- SV 9341.130
- 製品説明
- バスバーホルダーの背面をカバーし、サイドからの接触を防止します。
- 材質
- 熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 極数
- 3 極
- 適用バスバーシステム
- PLS 800、極数 3
- 寸法:
- 長さ: 1,100 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.36 kg
- 総質量
- 2.654 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177502826
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 製品説明
- SV Base tray, L: 1100 mm (PLS 800)
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)