スタッドボルト スロットナットおよびスライドナット用

製品番号: SV 9676.973

圧着端子のような接続コンポーネントの固定に使用します。

製品番号:
SV 9676.973
製品説明
個々の可能な接続用。
材質
スチール
同梱品
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
寸法:
ねじ: M10
ねじ長さ: 55 mm
1パック
8 個
純質量
0.328 kg
総質量
0.337 kg
関税率番号
73181535
EAN
4028177606982
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
製品説明
SV Threaded bolt, M10, L: 55 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報