- 品番:
- SK 3343230
- 仕様
- ラック冷却
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 接続準備済みの CDU In-Rack (4 OU)
コントロールモジュール (1OU)
TCS フィルター 25 µm
- オプション
- フィルターサイズ
ディスプレイ
- 冷却能力
- 150 kW 6K ATD の場合
200 kW 8K ATD の場合
- 公称流量 (二次回路)
- 225 l/min: 1.5 バール の場合
- Number of pumps and Type of pump
- 3 VSD 遠心ポンプ
- 定格電圧
- 48 V (DC)
- 電源接続
- DCバスバー
- 外形寸法
- CDU In-Rack: 548 mm x 188.5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46.8 mm x 853.4 mm
- 動作質量
- 93 kg
- 水配管接続
- FWS:1 1/2インチ サニタリーフランジ、トライクランプ付き
- TCS:1 1/2インチ サニタリーフランジ、トライクランプ付き
- 給水
- FWS:背面
- TCS:背面
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
- 冷却剤
- FWS:水
- TCS:水 + PG25
- 許容最大圧力 (p 最大)
- FWS: 10 バール
TCS: 5 バール
- 二次側回路フィルター
- 25 µm,オプションで 50 µm
- ホットスワップ 可能
- Control Module
- センサー
- Redundant cooling
- ポンプ:N+1
- モニタリング
- 温度、湿度、圧力、流量、フィルター、漏れ、各コンポーネントの状態など、システムに関連するすべてのパラメーターを監視します
- プロトコル
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- 冷媒漏れ監視
- はい
- 適用エンクロージャータイプ
- OCP ORV3 ラック
- Power consumption (max)
- 3.2 kW
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84158200
- 製品説明
-
CDU In-Rack、150 kW (6K ATD 時)、548x188.5x855 mm (幅x高さx奥行)