- 品番:
- SK 3343200
- 仕様
- 列単位冷却
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 接続準備済みの CDU In-Row ユニット
空気抜き弁
漏水センサー
- オプション
- ポンプユニットの数
冗長電源
接続部:配線済み
フィルターサイズ
断熱処理済み FWS 配管
非常停止スイッチ
- 冷却能力
- 1,000 kW 4K ATD の場合
1,500 kW 6K ATD の場合
- 公称流量 (二次回路)
- 1,500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1,875 l/min: at 1.8 bar (N)
- Number of pumps and Type of pump
- 15 VSD 遠心ポンプ
- 定格電圧
- 200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
- 346 - 480 V AC, 50/60 Hz
- 240 - 380 V DC
- 消費電力(約)
- 18 kW
- 電源接続
- 2 x NEMA L22-30P
- 動作温度範囲
- 5 °C...35 °C
- 騒音レベル
- 73.4 dB(A)
- 外形寸法
- WxHxD: 600 mm x 2,300 mm x 1,400 mm
- 動作質量
- 1,250 kg
- 水配管接続
- FWS:4インチ サニタリーフランジ、トライクランプ付き
- TCS:4インチ サニタリーフランジ、トライクランプ付き
- 給水
- FWS:ボトムまたはルーフ
- TCS:ボトムまたはルーフ
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
- 冷却剤
- FWS:水
- TCS:水 + PG25
- 許容最大圧力 (p 最大)
- FWS: 10 バール
TCS: 5 バール
- 二次側回路フィルター
- 25 µm,オプションで 50 µm
- ホットスワップ 可能
- ポンプユニット
- Control Module
- フィルター
- センサー
- モーター、2方向バルブ
- 充填ポンプ
- 排出バルブ
- Redundant cooling
- ポンプユニット:N+1
- フィルター:2N
- モニタリング
- 温度、湿度、圧力、流量、フィルター、漏れ、各コンポーネントの状態など、システムに関連するすべてのパラメーターを監視します
- プロトコル
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- 冷媒漏れ監視
- はい
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84733080
- 製品説明
-
CDU In-Row、1000 kW (4K ATD 時)、600x2300x1400 mm (幅x高さx奥行)