- 品番:
- SK 3314025
- 仕様
- ルーム冷却
CW
- メリット
- 熱交換器を通過する風量を増やし、冷却能力を高める
- 用途
- LCP リアドア CW 製品ポートフォリオのパッシブモジュールとアクティブモジュールとの併用で
- 機能方法
- BLDC ファン (ブラシレスファン) は、室温に基づいて制御、または差圧 (オプション) によって制御され、ソフトウェアによる結露防止機能を実現します。
- 材質
- 鋼板製
銅
プラスチック
- 表面
- RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)
RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)
- 注記:
- ソフトウェアによる結露防止機能および冷却能力の表示には、ウォーターモジュールが必要です。
- 寸法:
- 幅: 372 mm
高さ: 2,066 mm
奥行: 123 mm
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力
- 0.47 kW
- 定格電流 (最大)
- 4.8 A
- 動作温度範囲
- 10 °C...50 °C
- 音響パワーレベル
- 回転速度 50 % の場合: 77 dB(A)
回転速度 100 % の場合: 87 dB(A)
- Sound pressure level at a distance of 1 m
- 回転速度 50 % の場合: 71 dB(A)
回転速度 100 % の場合: 78 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 26 kg
- 総質量
- 27 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177977846
- 製品説明
-
SK アクティブモジュール、LCP RD CW 用、適用高さ 2200 mm、RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)、BLDC ファン (16 個)、I/O ボード付き