IT ウォール型クーリングユニット Blue e+

品番: SK 3412810

バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT ラックに求められているエネルギー効率の高い冷却の要件に最適に対応します。IoT インターフェースと組み合わせると、監視やエネルギー管理などのさまざまなシステムとのコミュニケーションが行われます。

鋼板ドア IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用

鋼板ドア IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用

エアダクト IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用

品番:
SK 3412810
仕様
ウォール型
製品説明
バンドルは、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT ラックに求められているエネルギー効率の高い冷却の要件に最適に対応します。IoT インターフェースのインターフェースと組み合わせると、さまざまなシステム、ならびに、監視およびエネルギー管理機能とのコミュニケーションが行われます。
メリット
回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、省エネを実現
ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能。
タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
仕様
このバンドル品に関してリストアップされている個々のコンポーネントの詳細情報、説明、仕様 (テクニカルデータ) については、それぞれの製品ページをご覧ください
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
バンドル品は次の個々のコンポーネントで構成されています:
IoT インターフェース (3124.300)
温度センサー (3124.400)
接続ケーブル (7030.091)
面ファスナーケーブルホルダー (7111.350)
ウォール型クーリングユニット (3487.930)
有効冷却能力 L30 L22
3,000 W
定格電圧
110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
定格出力
1.05 kW
電源接続
差し込み式ターミナルストリップ
寸法:
幅: 450 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 294 mm
デューティーサイクル
100 %
温度制御
e+コントローラー
プロトコル
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
動作温度範囲
-20 °C...60 °C
許容最大圧力 (p 最大)
25 バール
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
設定範囲
20 °C...50 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP24
内部循環 IP 55
冷媒/冷却剤
冷媒: R-1234yf
量: 1.1 kg
冷媒充填質量 (コンプレッサー): 0.65 kg
冷媒充填質量 (ヒートパイプシステム): 0.45 kg
地球温暖化係数 (GWP): 0.5
CO₂ 同等 (CO₂e): 0 t
1パック
1 個
純質量
55.2 kg
総質量
72.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
274.42
関税率番号
84158200
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
IT アプリケーション用 Blue e+、3 kW バンドル品。次のコンポーネントで構成されています。ウォール型クーリングユニット (3487.930)、IoT インターフェース (3124.300)、温度センサー (3124.400、接続ケーブル (7030.091)、面ファスナーケーブルホルダー (7111.350)、幅x高さx奥行 450x1600x294 mm
適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
資料
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Quick guide
データシート
Safety data sheet refrigerant