- 品番:
- SK 3311210
- 仕様
- カバーエレメント、中心
- 製品説明
- 透視窓および引き戸付き薄型ドアエレメント。光の透過性の高い金属混合の丈夫なトップカバーエレメント。必要に応じて、安全ガラスを使用することもできます。通路幅は 1200 mmです。
- メリット
- エネルギー効率および温度管理システムの性能が向上します
- VX IT エンクロージャーシステムとの互換性があるので、取り付けが簡単で後装着もできます
- 少しの費用で、既存のシステムのパフォーマンスを向上させるので、機器などを入れ替えるまでの投資サイクルが延長されます
- 用途
- アプリケーションに応じて、通路仕切りは内気循環温度管理システム、またはLCPインラインとともに、暖気または冷気通路を確保するために用いられます。
- 機能方法
- 通路仕切りとは、それぞれのドアとカバーなどのエレメントによって構成される、コンピューターセンター内における、暖気と冷気の一貫した分離措置のことを言います。この遮断措置はまず、エネルギーを節約し、既存の温度管理技術の効率を向上させることが目的です。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
カバーエレメント:ポリカーボネート製
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 1,100 mm
奥行: 1,200 mm
- 注記:
- VX IT コンパートメントラック (品番 531x.175、531x.185) は、この製品と互換性がありません。代替ソリューションについてはお問い合わせください。
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177661868
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 製品説明
-
SK Aisle containment, roof element, centre, WxD: 1100x1200 mm, RAL 7035