強制ファンユニット TE 用

品番: TE 7000670

特殊な用途のためのファンモジュール:TE 7000 エンクロージャー内のターゲットを絞った送風やホットスポットの発生を防ぐために使用します。

品番:
TE 7000670
製品説明
準備されたカットアウトに収め、TE 7000の強制換気用に使用します。オプションとしてファンをもう1台を組込むこともできます。
同梱品
ファンユニット 1個
固定部品
ファン 2個
温度コントローラー 1台
接続ケーブル
ファン1個の風量 (無障害フロー)
160/180
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
ファンの風量 (無障害フロー)
1514
注記:
分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブルを使用
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
1パック
1 個
純質量
4.033 kg
総質量
4.233 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
TE Fan mounting plate, active, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
資料
Info sheet