ファンプレート VX IT、TS IT、TX CableNet 用

製品番号: DK 5502.010

仕様によりますが、VX IT、TS IT または TE 8000 の強制換気に使用します。

ファン増設キット

製品番号:
DK 5502.010
製品説明
強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
用途
トップパネルのカットアウトに取り付けて使用します
塗装色
RAL 7035
同梱品
ファンユニット 1個
ファン 2個
温度コントローラー 1台
接続ケーブル
取り付け部品を含む
ファン1個の風量 (無障害フロー)
160/180
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法:
幅: 200 mm
高さ: 59 mm
奥行: 550 mm
ファンの風量 (無障害フロー)
1514
取り付け方法
次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
次の幅 x 奥行の TS IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
注記:
記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです
分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブルを使用
ファン1個の音圧レベル
37 dB(A)
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
TX CableNet
動作温度範囲
5 °C...55 °C
1パック
1 個
純質量
3.027 kg
総質量
3.3 kg
関税率番号
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
DK ファンプレート、トップパネル用、ファン 2個を含む、ファン 3個まで増設可能、幅x高さx奥行:200x59x550 mm
適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル