- 品番:
- DK 5502020
- 製品説明
- 強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
- 用途
- トップパネルのカットアウトに取り付けて使用します
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ファンユニット 1個
ファン 2個
温度コントローラー 1台
接続ケーブル
取り付け部品を含む
- ファン1個の風量 (無障害フロー)
- 160/180
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 寸法:
- 幅: 340 mm
高さ: 54 mm
奥行: 550 mm
- ファンの風量 (無障害フロー)
- 1514
- 取り付け方法
- 次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- 次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- 次の幅 x 奥行 (mm) の TE 8000 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
- 注記:
- 記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです
- 分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブルを使用
- ファン1個の音圧レベル
- 37 dB(A)
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
- 動作温度範囲
- 5 °C...55 °C
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.3 kg
- 総質量
- 4.38 kg
- 関税率番号
- 84149000
- EAN
- 4028177679252
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
-
DK ファンプレート、トップパネル用、ファン 2個を含む、ファン 6個まで増設可能、幅x高さx奥行:340x59x550 mm