SNMP カード

製品番号: SK 3311.320

LCP ラック/インライン DX機器のネットワークへの接続に使うSNMPカード(付属品)。

製品番号:
SK 3311.320
製品説明
LCP ラック/インライン DX 装置のネットワークへの接続に使用します。SNMP カードを LCP の制御ボードに差し込めば、機能します。ソフトウェアによる環境設定は、その後ウェブインターフェース経由で行われます。
機能方法
限界値を超えた場合は、自動的に Eメールあるいは SNMP トラップによって警報を発信します。
機器の設定値を遠隔操作で変更
同梱品
SNMP カード
RJ45 カップリング
CAT 6 ケーブル STP
プロトコル
SNMPv1
Modbus/TCP
1パック
1 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.28 kg
関税率番号
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK SNMP card, For connecting LCP Rack/Inline DX units to the network, Software configuration via the Web interface, Protocols: SNMPv1/v2, BACnet, Automatic alarm messages and Remote modification of the device setpoint