この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SK 3302.860
- 製品説明
- IT機器を冷却するために使用されるルーフ型クーリングユニットに適合するカットアウト付きのトップパネル。
- 用途
- ルーフ型クーリングユニット
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- トップパネル、1000 mm
1200 mm に延長するためのブラシストリップを含む
パッキン
取り付け部品を含む - 取り付けについてのご注意
- TS IT との併用およびマウンティングレールの使用でのみ可能。
- 適用品番
- SK 3301.800
- 寸法:
- 幅: 600 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 600 mm
600 mm
奥行: 1,000 mm
1,200 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.06 kg
- 総質量
- 8.36 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- 資料
- Info sheet