パイプキット DET-AC III / EFD III 用

品番: DK 7338130

火災報知および消火設備 DET-AC III Master、および火災早期検出装置 EFD III用パイプキット。

品番:
DK 7338130
製品説明
火災報知および消火設備 DET-AC III、ならびに火災早期検出装置 EFD III への、接着剤を必要としない差し込み式接続システム。
仕様
プラスチックパイプの直径、内径 18 mm、外径 22 mm
機能方法
設備のファンは、保護が必要とされる領域から、このパイプシステムを経由して、連続的に空気を吸い込みます。
塗装色
同梱品
プラスチックパイプ 3本、各 1m
T形ピース
2 x 接続部品(ストレート)
接続ブラケット(90°) 4個
2 x エンドストッパー
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.81 kg
関税率番号
39173300
EAN
4028177652545
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
製品説明
DK Pipe kit, Non-adhesive plug-in system, For active air intake, For connecting to DET-AC III and EFD, Diameter of plastic pipe: 18 mm internal,