火災報知および消火設備 DET-AC III Master

品番: DK 7338121

DET-AC プラスは小型の火災報知および消火装置で、煙吸引システムが付いており、1高さユニットに取り付けられています。

品番:
DK 7338121
製品説明
能動的消火システムに含まれる物は、サンプリングパイプシステム(煙吸引システム)および消火ユニットです。サンプリングパイプシステムは、EFD IIIのサンプリングパイプシステムと同一です。メインアラームの作動と同時に、消火プロセスが自動的にスタートします。消火プロセスがスタートすると、圧縮ガスカートリッジによってタンク内の圧力が上昇します。消火剤(FK 5-1-12)は、消火ノズルで気化し、サーバーラック内に放出・拡散されます。
メリット
早期の火災検知
自動消火
革新的な消火ガス FK 5-1-12、気候に優しい、IT コンポーネントに対して無害、非導電性
19インチスライドイン型ユニット、わずか 1 U
VdS Schadenverhütung GmbHによる検査
CMC III 監視システム用CANバス インターフェース
無電位リレー出力(プリアラーム、メインアラーム/一括異常通報)
仕様
消火剤放出は、圧縮ガスカートリッジが内蔵されている電気式作動ユニットによります。
消火剤監視機能内蔵 (15 %以上の減少を表示)
材質
鋼板製
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
消火剤
タイプ: FK 5-1-12
充填量: 1.8 l
タンク
材質: アルミニウム
量: 2 l
インターフェース
4 x/3 x 警報および障害用リレー出力 (端子/RJ12ソケット)
1 x/1 x ドアコンタクトスイッチ用入力 (端子/RJ12ソケット)
2 x マスター スレーブ ネットワーク用 CAN 接続
2x コネクター (外付け非常通知/手動式報知器)
1 x DET-AC III Slave用電源出力(24 V DC、最大 500 mA)
1 x USB
2 x CMC IIIへの CANバス インターフェース (PU への接続は最大 16 / PU コンパクトへの接続は最大 4)
無停電商用電源動作
約 4 h
注記:
この設備は、最大容積 2.8 m³の閉ざされていて、立ち入ることのできないエンクロージャーシステム内で使用するために考案されたものです。
Display
プレーンテキストおよびLED 6個付きのディスプレイ
センサー技術
オプティカル煙感知器 (感度:約 3.5 %/m 透過光濁度)
オプティカル煙感知器 HS (感度:約 0.25 %/m 透過光濁度)
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 44 mm
奥行: 660 mm
動作温度範囲
10 °C...40 °C
保管温度範囲
-20 °C...65 °C
バッテリーの保管温度範囲
-15 °C...40 °C
相対湿度 (結露無きこと)
96 %
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
総気流の約 ± 10 %
1パック
1 個
純質量
21 kg
総質量
21.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
81.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
製品説明
DK DET-AC III Master、火災報知および消火設備、アクティブ サンプリングパイプシステム (煙吸引システム)、早期火災検知、自動消火。
証明書
VDS
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes
一般技術情報
安全データシート
詳細技術情報