補足ユニット DET-AC III Slave

品番: DK 7338321

DET-AC III Slave装置との組み合わせで、連結ラック5台までの消火が可能になります。

品番:
DK 7338321
製品説明
DET-AC III Masterに接続する増設ユニットにも消火ユニットが組み込まれています。DET-AC III Masterユニットに加えて、連結されたエンクロージャー1台ごとに、DET-AC III Slaveユニットを1台ずつ取り付けます。各々のユニットには、エンクロージャー1台分の消火剤をストックしています。複数のエンクロージャーが連結されていても、煙検出(火災検知)はDET-AC III Masterユニットによって行われます。メインアラームが発報されると、DET-AC III Masterによってすべての装置による消火が同時に行われます。
メリット
革新的な消火ガス Novec™ 1230、気候に優しい、IT コンポーネントに対して無害、非導電性
19インチスライドイン型ユニット、わずか 1 U
VdS Schadenverhütung GmbHによる検査
CMC III 監視システム用CANバス インターフェース
DET-AC III Masterとの組み合わせで、5台までの連結エンクロージャー内を消火します。
EFD IIIとコンビで使用できます。
無電位リレー出力(プリアラーム、メインアラーム/一括異常通報)
仕様
消火剤放出は、圧縮ガスカートリッジが内蔵されている電気式作動ユニットによります。
消火剤監視機能内蔵 (15 %以上の減少を表示)
材質
鋼板製
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
消火剤
タイプ: Novec™ 1230
充填量: 1.8 l
タンク
材質: アルミニウム
量: 2 l
インターフェース
4 x/3 x 警報および障害用リレー出力 (端子/RJ12ソケット)
1 x/1 x ドアコンタクトスイッチ用入力 (端子/RJ12ソケット)
2 x マスター スレーブ ネットワーク用 CAN 接続
2x コネクター (外付け非常通知/手動式報知器)
1 x DET-AC III Slave用電源出力(24 V DC、最大 500 mA)
1 x USB
2 x CMC IIIへの CANバス インターフェース (PU への接続は最大 16 / PU コンパクトへの接続は最大 4)
無停電商用電源動作
約 4 h
注記:
この設備は、最大容積 2.8 m³の閉ざされていて、立ち入ることのできないエンクロージャーシステム内で使用するために考案されたものです。
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 44 mm
奥行: 660 mm
動作温度範囲
10 °C...40 °C
保管温度範囲
-20 °C...65 °C
バッテリーの保管温度範囲
-15 °C...40 °C
相対湿度 (結露無きこと)
96 %
定格電圧
24 V (DC)
1パック
1 個
純質量
19 kg
総質量
19.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
72.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
製品説明
DK DET-AC III slave, Add-on unit to the DET AC III Master, Extinguishing agent supply for each bayed enclosure, Detection and activation occurs via the DET-AC III master system, Communication Master-Slave via CAN bus interface
証明書
VDS
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報
安全データシート
詳細技術情報