火災早期検出装置 EFD III

品番: DK 7338221

EFD は、小型(19インチ、1 U)の積極的煙吸引システム付き火災早期検出装置です。

品番:
DK 7338221
製品説明
火災早期検出装置 EFD IIIの煙検出システムは、わずか1Uサイズの19インチ シャーシーに組み込まれています。内蔵ファンは断続的にサンプリング パイプシステムによって保護領域の空気を吸い込みます。吸い込まれた空気は、2つの火災感知器を通過します。まず高感度の感知器は煙の粒子を感知した時点でプリアラームを発報し、さらに2番目の感知器が感知するとメインアラームを発報します。火災感知器は、制御ボード上の分析・制御エレクトロニクスにより、正しく機能しているかどうかを常に監視されています。
メリット
早期の火災検知
19インチスライドイン型ユニット、わずか 1 U
VdS Schadenverhütung GmbHによる検査
CMC III 監視システム用CANバス インターフェース
無電位リレー出力(プリアラーム、メインアラーム/一括異常通報)
材質
鋼板製
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
インターフェース
4 x/3 x 警報および障害用リレー出力 (端子/RJ12ソケット)
1 x/1 x ドアコンタクトスイッチ用入力 (端子/RJ12ソケット)
2 x マスター スレーブ ネットワーク用 CAN 接続
3 x コネクター (外付け非常通知 / 手動式報知器 / タンクと充填レベル)
1 x DET-AC III Slave用電源出力(24 V DC、最大 500 mA)
1 x USB
2 x CMC IIIへの CANバス インターフェース (PU への接続は最大 16 / PU コンパクトへの接続は最大 4)
無停電商用電源動作
約 4 h
注記:
この設備は、閉鎖され立ち入ることのできないエンクロージャーシステム専用に考案されたものです。
Display
プレーンテキストおよびLED 6個付きのディスプレイ
センサー技術
オプティカル煙感知器 (感度:約 3.5 %/m 透過光濁度)
オプティカル煙感知器 HS (感度:約 0.25 %/m 透過光濁度)
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 44 mm
奥行: 490 mm
動作温度範囲
10 °C...40 °C
保管温度範囲
-20 °C...65 °C
バッテリーの保管温度範囲
-15 °C...40 °C
相対湿度 (結露無きこと)
96 %
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
総気流の約 ± 10 %
1パック
1 個
純質量
14 kg
総質量
15 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
57.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85311095
EAN
4028177699328
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
製品説明
DK EFD III, Early fire detection including smoke extraction system, Designed solely for use in closed, non-accessible enclosure systems, 482.6 mm (19") rack mount, 1 U
証明書
VDS
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes
詳細技術情報