TS IT および LCP用シーリングキット DET-AC III マスター/スレーブとの組み合わせで

品番: DK 7338135

TS IT および LCP 用シーリングキット。

品番:
DK 7338135
製品説明

メリット
機能を損なうことなく、ルーフおよびボトムエリアからのケーブル、ホースあるいはパイプの引き込み口をシーリングできます。
用途
VX IT ラックの2つのトップパネルにあるブラシストリップをカバーします
LCP のトップパネルにある1本のブラシストリップ部を閉鎖します
LCP CW や LCP DX の冷媒配管あるいは水配管が通る床面の開口部を閉じます
材質
発泡ポリエチレン、片面粘着剤付き
塗装色
アントラシート
同梱品
二つのVX IT トップパネルに合う4つのカット
LCP1台に、一つのカット
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
製品説明
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III
資料
マニュアル