CMC III用PSM 測定レール

品番: DK 7859053

単相または三相の 1つまたは 2つの給電、差し込みモジュールの差し込み方向を変更することで冗長対応。オプションとして、CMC III システムとの組み合わせで、測定が可能になる。

品番:
DK 7859053
製品説明
CMC III システムに直接接続するための測定レールです。この測定レールは、高さ 2000 mm の VX IT、TS IT あるいは TS ラック内に、PSM 取り付けキットを使って、垂直に取り付けることができます。すべての重要な出力パラメーターの表示と監視は、相や給電ごとに可能です。内蔵されているディスプレイによって、ラック内の状態を現地で確認できます。遠隔管理とネットワーク接続は CMC III システムが引き受けます。
メリット
モジュール式の拡張可能システム
16 Aおよび32 Aの相電流用
さまざまなPSM差し込みモジュール(異なるピンパターン)
稼働中でもPSM モジュールを差し込むことが可能
組み立てが簡単
CMC III システムへ直接接続するためのCANバス (RJ 45、ソケット x2)
広範囲のマネジメントおよびモニタリング機能(CMC III経由)
高い信頼性および 1%の高い測定精度
エネルギー効率に優れているエレクトリックデザイン – 最小限の消費電力
高品質のアルミニウムハウジング、フレキシブルに取り付け可能
電源はCMC III システム経由 (24 V DC)
1つの CMC III プロセッシングユニット、最大8システムを接続可能です
1つの CMC III プロセッシングユニット コンパクトに、最大4システムを接続可能です
材質
アルミニウム押出成形プロファイル、アルマイト処理
接続ケーブル長さ
3 m
電源接続
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
1
給電回路ごとの相
単相
入力電圧
230 V、50/60 Hz
定格電流 (最大)
32 A
モジュラージャック (最多)
6
ガイドライン
低電圧指令 2014/35/EU
EMC ガイドライン 2014/30/EU
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
規格:
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
電圧 V、電流 A、周波数 Hz
有効電力、有効作用、皮相電力、見せかけ作用
力率 (cos θ)
中性線電流測定/非対称負荷検出
各位相もしくは給電の測定
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
TS
高さ: 2,000 mm
動作温度範囲
0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
10...95 %
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
1パック
1 個
純質量
5.685 kg
総質量
5.984 kg
関税率番号
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
製品説明
DK PSM measurement bar, 230 V, 1~, 32 A, 50/60 Hz, Infeed: 1, For H: 2000 mm
取得認証
IEC CB
VDE
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes
技術システムマニュアル