温度管理 アウトドア温度管理 機能と安全性 - 天気に影響されません。当社のアウトドア温度管理ソリューションは、屋外での使用に最適です。この特にエネルギー効率の高いクーリングユニットのほかに、防水フード付きのフィルターファンユニットやヒーター、または対応する「アウトドア」オプション付きの Blue e+ チラーを使用することもできます。 アウトドア温度管理 Blue e+ フィルターファンユニット 面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 1160m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。 製品へ アウトドア温度管理 Blue e+ フィルターファンユニット EC テクノロジー EC テクノロジーを備えたエネルギー効率の高いバージョンの特徴は、初の IoT 機能だけではありません。Blue e+ フィルターファンユニットは、エネルギー効率、モニタリング、持続可能性、より高い風量 (175 ~ 1,160 m³/h) なども含む、多くの利点への扉も開きます。 製品へ アウトドア温度管理 飛沫防護カバー 保護等級を高めます。 特に食品産業の用途において、防水フードは水の浸入を防ぎます。標準フィルターとの併用で、保護等級 IP 56 を実現します。 製品へ アウトドア温度管理 Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット 1.5 kW ~ 5.0 kW 1500 W ~ 5000 W までの冷却能力を有する、エネルギー効率に優れたウォール型クーリングユニット Blue e+ アウトドア。これらは、高い保護等級 IP56 / UL Type 12/3R/4 と -30 °C ~ 60 °C の使用温度範囲により、要求の厳しい環境においても最適な保護を提供します。クーリングユニットは、3つの取り付け方式 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け) でトップテック プロジェクトソリューションなどに取り付けることができます。 製品へ アウトドア温度管理 ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5 kW 冷却能力 500 W ~ 2,500 W までの、エネルギー効率に優れた Blue e ウォール型クーリングユニット。e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水蒸発器 (1000 W 以上) を標準装備しています。保護等級 UL タイプ 3R/4、12。 製品へ アウトドア温度管理 エンクロージャー用ヒーター ファンなし 相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力 10 ~ 150 W。 製品へ アウトドア温度管理 エンクロージャー用ヒーター ファン付き 相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン付きタイプ。連続熱出力 235 ~ 800 W。 製品へ アウトドア温度管理 直接換気冷却システム (DAC) マルチファンクションハウジング マルチファンクションエンクロージャー(MFG)組み込み用ルーフ型直接換気冷却システム。この製品は、MFGのデルタTが低い場合に、高い損失電力を非常に効率よく補うために最適です。高い効果を持つプリーツフィルターの導入により、周囲の空気を濾過し、MFGに送ります。内部の温かい空気は、逆止弁から漏出します。DACは、MFG エンクロージャーのルーフに完全に統合されるため、破壊行為から保護されます。 製品へ