- 製品番号:
- SK 3237.080
- 製品説明
- フィルターファンおよびフィルタールーバー用。外側にシリコンパッキン(耐食品性)が施されているので、清掃が容易です。
- 材質
- ステンレス AISI304 - 1.4301 (V2A)
シリコン - 適用品番
- 3237....
- 寸法:
- 幅: 150 mm
高さ: 230 mm
奥行: 40 mm - 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 56 (フィルターマット付きのフィルターファン/フィルターマット付きのフィルタールーバーに取り付けた場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.998 kg
- 総質量
- 1.16 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177651579
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- SK hose-proof hood, for SK 3237…, WHD: 150 x 230 x 40 mm
- 資料
- Info sheet