飛沫防護カバー 保護等級を高めます。

品番: SK 3239080

特に食品産業の用途において、防水フードは水の浸入を防ぎます。標準フィルターとの併用で、保護等級 IP 56 を実現します。

品番:
SK 3239080
製品説明
フィルターファンおよびフィルタールーバー用。外側にシリコンパッキン(耐食品性)が施されているので、清掃が容易です。
材質
ステンレス AISI304 - 1.4301 (V2A)
シリコン
適用品番
3239....
寸法:
幅: 233 mm
高さ: 330 mm
奥行: 55 mm
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 56 (フィルターマット付きのフィルターファン/フィルターマット付きのフィルタールーバーに取り付けた場合)
1パック
1 個
純質量
2 kg
総質量
2.053 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177651807
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
SK hose-proof hood, for SK 3239…,, WHD: 233 x 330 x 55 mm
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
証明書
EAC
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル