エンクロージャー用ヒーター ファンなし

品番: SK 3105330

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力 10 ~ 150 W。

品番:
SK 3105330
製品説明
相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡による副作用的損傷は回避されます。
材質
アルミニウム、アルマイト処理
同梱品
PTCヒーター
クイッククランプコネクター
固定部品
注記:
エンクロージャー内の正確な温度調節には、サーモスタットの使用をお勧めします
搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用してヒーターを制御することを推奨します
エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーターを複数使用したほうが効果的です。
品番について
使用温度 -40 °C での使用が可能です。ご要望があれば、製造者宣言書を提供いたします。
特殊電圧に関しては問い合わせください。技術的仕様は予告なく変更される場合があります。
連続熱出力 ( 10 °C )
23 W ‐ 30 W
定格電圧
110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法:
幅: 64 mm
高さ: 155 mm
奥行: 56 mm
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
保護等級
II (遮断保護)
動作温度範囲
-33 °C...65 °C
1パック
1 個
純質量
0.331 kg
総質量
0.395 kg
関税率番号
85162999
EAN
4028177638631
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
製品説明
SK enclosure heater, without fan, 23-30 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 64 x 155 x 56 mm
取得認証
CSA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報