- 品番:
- CS 9760342
- 材質
- エンクロージャー:アルミニウム(AlMg3)
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 12 極、WAGO プラグ
- 定格熱交換能力
- 110 W/K
- 定格電圧
- 48 V (DC)
- 定格電流 最大
- 各ファン (DC の場合): 1.8 A
- 電源接続
- 12 極、WAGO プラグ
- 寸法:
- 幅: 875 mm
高さ: 125 mm
奥行: 313 mm
- 注記:
- 特性曲線およびアラームは、PCソフトウェア CS200 を通じて設定可能。ソフトウェアは、www.rittal.jp のダウンロードエリアで入手可能。接続ケーブルはお客様側でご用意ください。
- ファンの数
- 1
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
- 温度制御
- USB接続付きマイクロコントローラー
- 動作温度範囲
- -33 °C...65 °C
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- IP 55 (MFGと組み合わせて)
- 適用品番
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- 適用
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.124 kg
- 総質量
- 9.66 kg
- 関税率番号
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- 製品説明
-
CS フィルター直接換気冷却システム (DAC)、 MFG 8、12、18 用、48 V DC、幅x高さx奥行:875 x 125 x 313 mm