Blue e+ フィルターファンユニット

製品番号: SK 3237.724

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 1160m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。

製品番号:
SK 3237.724
仕様
ウォール型
製品説明
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
メリット
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します
工具不要の組み立て
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
ファン
軸流、直流モーター
風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
DC の場合: 20 m³/h
風量、付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用)
DC の場合: 15 m³/h
定格電圧
24 V (DC)
定格出力 Pel
DC の場合: 1.4 W
定格電流 最大
DC の場合: 0.06 A
寸法:
幅: 116.5 mm
高さ: 116.5 mm
奥行: 64.5 mm
取り付け可能奥行
46 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 92 mm
カットアウト高さ: 92 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルターの使用で
IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルターの使用で
Type 3, 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
注記:
フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
動作温度範囲
-15 °C...55 °C
保管温度範囲
-30 °C...70 °C
騒音レベル
DC の場合: 42 dB(A)
1パック
1 個
純質量
0.21 kg
総質量
0.292 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Blue e+ フィルターファンユニット、20 m³/h、24 V (DC)、幅x高さx奥行 116.5x116.5x64.5 mm、RAL 7035
取得認証
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル