- 品番:
- SK 3243708
- 仕様
- ウォール型
- 製品説明
- 斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
- メリット
- プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現
- ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
- 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
- 斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します
- 工具不要の組み立て
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
- ファン
- 斜流、単相コンデンサーモーター
- 風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
- 50 Hz の場合: 625 m³/h
60 Hz の場合: 716 m³/h
- 風量、付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用)
- 50 Hz の場合: 565 m³/h
60 Hz の場合: 645 m³/h
- 風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
- 50 Hz の場合: 540 m³/h
60 Hz の場合: 590 m³/h
- 風量、付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用)
- 50 Hz の場合: 444 m³/h
60 Hz の場合: 498 m³/h
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 77.7 W
60 Hz の場合: 106.4 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.39 A
60 Hz の場合: 0.47 A
- 寸法:
- 幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 144.5 mm
- 取り付け可能奥行
- 124 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
- IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 注記:
- フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
- 動作温度範囲
- -30 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 62 dB(A)
60 Hz の場合: 65 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4 kg
- 総質量
- 4.297 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177997974
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK Blue e+ フィルターファンユニット、625/716 m³/h、230 V、単相、50 Hz/60 Hz、幅x高さx奥行 323x323x144.5 mm、RAL 9005