温度管理用アクセサリー

フィルター技術

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターファンの寿命を延ばすとともに保護等級を保証するために、フィルターマットの使用をお勧めします。特に、周囲の空気に油分が含まれている場合は、金属フィルターの使用を強くお勧めします。

フィルター技術

プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

フィルター技術

吸収マット プリーツフィルター用

Blue e+ フィルターファンユニット用プリーツフィルターとの併用で、保護等級 IP55 (3245.xxx を除く) を達成するために使用します。

フィルター技術

ブラインドカバー フィルターファン/フィルタールーバー用

保護等級を高めるために、現在のフィルターファン/フィルタールーバー取り付け用カットアウトを閉じる必要がある場合、フィルターマットの替わりにブラインドカバーをフィルターファン/フィルタールーバーに取り付ければ、機械的な板金作業や溶接作業を行う必要がありません。

フィルター技術

フリースフィルターマット

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

フィルター技術

フィルターマット クーリングユニット、冷却モジュール用ドア / プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

フィルター技術

金属フィルター クーリングユニット、クーラー内蔵型ドア/プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用。

特に、周囲の空気に粉じんや油分が含まれているところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。

フィルター技術

フィルターマット クロスフローファン用

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

フィルター技術

飛沫防護カバー 保護等級を高めます。

特に食品産業の用途において、防水フードは水の浸入を防ぎます。標準フィルターとの併用で、保護等級 IP 56 を実現します。

フィルター技術

ルーバープレート

対流によって換気を行い、4本のねじで簡単に後付けできます。

フィルター技術

2 Uフロントルーバー クロスフローファン用

エンクロージャー上部の暖かい空気を排出するための圧縮ファン用の、フロント排出格子2 HE。2つの格子を自己対流に使用できます。

フィルター技術

フィルターホルダー ルーフベント用

ルーフベント SK 3148.007 の保護等級を上げるには、フィルターマットの使用が必要不可欠です。

フィルター技術

フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。

フィルター技術

フィルタールーバー EMC

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。