フィルタールーバー 標準仕様

品番: SK 3238208

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。

品番:
SK 3238208
製品説明
対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。
材質
ABSプラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
フィルタールーバー
フリースフィルターマット
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 124 mm
カットアウト高さ: 124 mm
適用品番
SK 3238.1xx
寸法:
幅: 148.5 mm
高さ: 148.5 mm
奥行: 24 mm
保護等級、NEMA
Type 1、プリーツフィルターの使用で
Type 12、フリースフィルターの使用で
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック
1 個
純質量
0.17 kg
総質量
0.18 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177663466
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK outlet filter, standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル