フィルタールーバー EMC

品番: SK 3243060

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。

品番:
SK 3243060
仕様
EMC
製品説明
対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。
材質
ABSプラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
フィルタールーバー
EMC フィルターマット
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
適用品番
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 25 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP54、EMC フィルターマットを含む
IP 56、EMC フィルターマットと防水フードの使用で
1パック
1 個
純質量
0.775 kg
総質量
0.83 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK outlet filter, EMC, WHD: 323 x 323 x 25 mm
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル