フリースフィルターマット

品番: SK 3173105

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

品番:
SK 3173105
仕様
フィルターファン用
製品説明
段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラクチャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質
化学繊維
注記:
EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番
3243....
3244....
3245....
寸法:
幅: 289 mm
高さ: 289 mm
奥行: 17 mm
フィルター等級
DIN EN 779 に準拠: G3
DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
1パック
50 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.72 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177695573
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3243…/3244…/3245…, WHD: 289 x 289 x 17 mm
取得認証
CSA
UR + C-UR (recognized)
データシート
技術システムマニュアル