フリースフィルターマット

品番: SK 3237067

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

品番:
SK 3237067
仕様
EMC フィルターファン用
製品説明
段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラクチャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質
銅ニッケルクロムコーティング化学繊維
塗装色
アントラシート
注記:
機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番
3237.4xx/3237.8xx
寸法:
幅: 92 mm
高さ: 92 mm
奥行: 10 mm
フィルター等級
DIN EN 779 に準拠: G2
DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
1パック
5 個
純質量
0.005 kg
総質量
0.01 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177028661
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK フリースフィルターマット、EMC フィルターファンユニット SK 3237.8xx/3237.4xx 用、幅x高さx奥行 92x92x10 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
データシート
技術システムマニュアル