フリースフィルターマット

品番: SK 3239066

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

品番:
SK 3239066
仕様
EMC フィルターファン用
製品説明
段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラクチャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質
銅ニッケルクロムコーティング化学繊維
注記:
機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番
3239.6..
寸法:
幅: 178 mm
高さ: 178 mm
奥行: 17 mm
フィルター等級
DIN EN 779 に準拠: G3
1パック
5 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.054 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177666238
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK spare filter mats, for EMC-filter fans, for SK 3239,6.., WHD: 178 x 178 x 17 mm
取得認証
CSA
UR + C-UR (recognized)
データシート
技術システムマニュアル