ブラインドカバー フィルターファン/フィルタールーバー用

品番: SK 3237020

保護等級を高めるために、現在のフィルターファン/フィルタールーバー取り付け用カットアウトを閉じる必要がある場合、フィルターマットの替わりにブラインドカバーをフィルターファン/フィルタールーバーに取り付ければ、機械的な板金作業や溶接作業を行う必要がありません。

品番:
SK 3237020
製品説明
保護等級を上げるために、現在のフィルターファン/フィルタールーバー取り付け用カットアウトを閉じなければならない場合、フィルターマットの替わりにブラインドカバーをフィルターファン/フィルタールーバーに取り付ければ、機械的な板金作業や溶接作業を行う必要がありません。
材質
PE クローズドセル
塗装色
アントラシート
注記:
EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番
3237.2xx/3237.1xx
寸法:
幅: 81 mm
高さ: 81 mm
奥行: 6 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
1パック
2 個
純質量
0.004 kg
総質量
0.006 kg
関税率番号
39211900
EAN
4028177651524
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
製品説明
SK blanking cover, for filter fans and outlet filters, for SK 3237…,, plastic, Colour: Anthracite
データシート
技術システムマニュアル