ブラインドカバー フィルターファン/フィルタールーバー用

品番: SK 3237021

保護等級を高めるために、現在のフィルターファン/フィルタールーバー取り付け用カットアウトを閉じる必要がある場合、フィルターマットの替わりにブラインドカバーをフィルターファン/フィルタールーバーに取り付ければ、機械的な板金作業や溶接作業を行う必要がありません。

品番:
SK 3237021
製品説明
保護等級を上げるために、現在のフィルターファン/フィルタールーバー取り付け用カットアウトを閉じなければならない場合、フィルターマットの替わりにブラインドカバーをフィルターファン/フィルタールーバーに取り付ければ、機械的な板金作業や溶接作業を行う必要がありません。
材質
PE クローズドセル
塗装色
アントラシート
注記:
EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番
3237.3xx/3237.7xx
寸法:
幅: 81 mm
高さ: 81 mm
奥行: 6 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
1パック
2 個
純質量
0.028 kg
総質量
0.033 kg
関税率番号
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
製品説明
SK ブランクカバー、フィルターファンユニットおよびフィルタールーバー用、SK 3237.7xx/3237.3xx 用、プラスチック製、色 アントラシート
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
データシート
技術システムマニュアル