ルーバープレート

品番: SK 2543235

対流によって換気を行い、4本のねじで簡単に後付けできます。

品番:
SK 2543235
製品説明
対流によって換気を行い、4本のねじで簡単に後付けできます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 330 mm
高さ: 110 mm
奥行: 8 mm
1パック
4 個
純質量
1.568 kg
総質量
1.842 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
SK Integrated louvres, Sheet steel, WHD: 330 x 110 x 8 mm
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報