フィルターマット クロスフローファン用

品番: SK 3177000

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

品番:
SK 3177000
製品説明
段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラクチャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質
化学繊維
適用品番
3144.000
3145.000
3176.000
寸法:
幅: 425 mm
高さ: 85 mm
奥行: 8 mm
1パック
5 個
純質量
0.02 kg
総質量
0.025 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK filter mat, for tangential fans SK 3144/3145, for front outlet grilles SK 3176, WHD: 425 x 85 x 8 mm