- 品番:
- SK 3253010
- 製品説明
- クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
- メリット
- 温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
- 材質
- オープンセル型発泡ポリウレタン
- 寸法:
- 幅: 205 mm
高さ: 210 mm
奥行: 10 mm - 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.03 kg
- 総質量
- 0.039 kg
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177459052
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 証明書
- EAC