フィルターマット クーリングユニット、冷却モジュール用ドア / プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用

品番: SK 3267100

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

品番:
SK 3267100
製品説明
クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
メリット
温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
材質
オープンセル型発泡ポリウレタン
寸法:
幅: 270 mm
高さ: 332 mm
奥行: 10 mm
1パック
3 個
純質量
0.078 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177039858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
データシート
技術システムマニュアル