フィルターマット クーリングユニット、冷却モジュール用ドア / プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用

品番: SK 3285850

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

品番:
SK 3285850
製品説明
クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
メリット
温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
材質
オープンセル型発泡ポリウレタン
適用品番
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
寸法:
幅: 229 mm
高さ: 168 mm
奥行: 10 mm
1パック
3 個
純質量
0.027 kg
総質量
0.03 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177965546
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK フィルターマット、クーリングユニット 3178./3179.80x/3180.800、3478./3479.80x/3480.800 用、幅x高さx奥行:229x168x10 mm
データシート
技術システムマニュアル