フィルターマット クーリングユニット、冷却モジュール用ドア / プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用

品番: SK 3285950

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

品番:
SK 3285950
製品説明
クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
メリット
温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
材質
オープンセル型発泡ポリウレタン
適用品番
3184.8x0 / 3484.8x0
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 379 mm
奥行: 10 mm
1パック
3 個
純質量
0.105 kg
総質量
0.12 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK フィルターマット、クーリングユニット 3184.8x0 / 3484.8x0 用、幅x高さx奥行:323x379x10 mm
データシート
技術システムマニュアル