フィルターマット クーリングユニット、冷却モジュール用ドア / プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用

品番: SK 3286400

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

品番:
SK 3286400
製品説明
クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
メリット
温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
材質
オープンセル型発泡ポリウレタン
適用品番
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366....
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
寸法:
幅: 344 mm
高さ: 268 mm
奥行: 10 mm
適用
エンクロージャータイプ: クーリングユニットおよび空冷式熱交換器
1パック
3 個
純質量
0.075 kg
総質量
0.08 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177325333
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK filter mat, for wall-mounted-cooling unit, for SK 3304/05/28/29/32/66, WHD: 344 x 268 x 10 mm
データシート
技術システムマニュアル